Bockrollen / B-IP-LRK1-400-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte

Bockrollen / B-IP-LRK1-400-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 458 mm / [Traglast] 250 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung



Mit den Bockrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 458 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt bei 250 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Luftbereifung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-IP-LRK1-400-R

Teilenummer
B-IP-LRK1-400-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.25 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 150 Plattenbreite(mm) 150 Rad-Ø(mm) 400
Radbreite(mm) 100 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 250 Gesamtbauhöhe(mm) 458
Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäuseserientyp IP (LL/LB (air) Schraublochentfernung Länge(mm) 125 Gehäusematerial RR (DE) Stahl lackiert
Schraublochentfernung Breite(mm) 125 Oberflächenbeschichtung (DE) Lackiert Schraublochdurchmesser(mm) 10
Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Luftbereifung Bauform Gehäuse (DE) geschweißt
Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Laufflächenart (DE) ballig Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 50 Eigengewicht(kg) 5.3

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / B-IP-LRK1-400-R / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Kunststoff Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte, die Teilenummer ist B-IP-LRK1-400-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-IP-LRK1-400-R.

Technischer Support