Lenkrollen / L-IK-PALZ-□□□-G-3, L-IL-PALB-□□□-G-3 / PA Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IK-PALZ-□□□-G-3, L-IL-PALB-□□□-G-3 / PA Rad / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 290 mm / [Traglast] 150, 450 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Die Lenkrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 290 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 450 kg. Polyamid ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IK-PALB-100-R-3-GP
L-IK-PALZ-125-R-3-GP
L-IL-PALB-080-G-3
L-IL-PALB-080-R-3
L-IL-PALB-100-G-3
L-IL-PALB-100-R-3
L-IL-PALB-125-G-3
L-IL-PALB-125-R-3
L-IL-PALB-150-G-3
L-IL-PALB-150-R-3
L-IL-PALB-200-G-3
L-IL-PALB-200-R-3
L-IP-PALZ-250-G-3-GP
L-IS-PALZ-175-R-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Felgenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

18.48 €

1 5 Arbeitstage 1351101003520012845Rollenlager-105Stahl verzinkt80Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt11Polyamid---Weißballig--0.8

17.05 €

1 5 Arbeitstage 1351101253530015548Rollenlager-105Stahl verzinkt80Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt11Polyamid110.5--Weißzylindrisch--0.95

6.85 €

1 4 Arbeitstage 10580803315010036GleitlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60--9-76.5keine-----0.549

7.24 €

1 4 Arbeitstage 10580803315010036RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt9Polyamid76.5--Weißballig--0.65

8.37 €

1 5 Arbeitstage 105801003520012536GleitlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60--9-86.5keine-----0.646

9.71 €

1 4 Arbeitstage 105801003520012536RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt9Polyamid86.5--Weißballig--0.7

11.69 €

1 5 Arbeitstage 105801253620015536GleitlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60--9-99keine-----0.89

12.86 €

1 4 Arbeitstage 105801253620015536RollenlagerIL (LCW/BCW)80Stahl verzinkt60Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt9Polyamid99--Weißballig--0.9

18.86 €

1 5 Arbeitstage 1351101504030018552GleitlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80--11-127keine-----1.546

18.84 €

1 4 Arbeitstage 1351101504030018552RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt11Polyamid127--Weißballig--1.69

21.49 €

1 5 Arbeitstage 1351102004835023554GleitlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80--11-157keine-----2.05

26.78 €

1 4 Arbeitstage 1351102004835023554RollenlagerIL (LCW/BCW)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt11Polyamid154--Weißballig--2.2

80.10 €

1 5 Arbeitstage 1751752505845029070GleitlagerIP (LL/LB (air)140-140----195keine-----4.4

25.11 €

1 4 Arbeitstage 1351051754835020852RollenlagerIS (LI/BI)105Stahl verzinkt80Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinktverzinkt11Polyamid142.3-Dichtring rotWeißzylindrisch-20902.046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Anzahl der Räder [Stück] 1
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Laufflächenmaterial (DE) Polyamid
Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL

Technischer Support