Lenkrollen / L-IK-SGS-□□□-R-3-EC, L-IL-SGS-□□□-R-3-EC / Gummi Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IK-SGS-□□□-R-3-EC, L-IL-SGS-□□□-R-3-EC / Gummi Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 290 mm / [Traglast] 50, 295 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 290 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 50 oder 295 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Vollgummi.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IK-SGS-125-R-3-EC-GP
L-IK-SGS-250-R-3-EC
L-IL-SGS-080-R-3-EC
L-IL-SGS-100-R-3-EC
L-IL-SGS-125-R-3-EC
L-IL-SGS-160-R-3-EC
L-IL-SGS-200-R-3-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

23.02 €

1 5 Arbeitstage 1351101253810015548-1058011110.51.25

42.82 €

1 4 Arbeitstage 1351102506029529066-10580111914.46

9.77 €

1 5 Arbeitstage 1058080305010036IL (LCW/BCW)8060976.50.7

11.92 €

1 5 Arbeitstage 10580100307012536IL (LCW/BCW)8060986.50.85

15.00 €

1 5 Arbeitstage 105801253810015537IL (LCW/BCW)80609991.15

26.88 €

1 5 Arbeitstage 1351101604013519052IL (LCW/BCW)10580111322.1

31.38 €

1 5 Arbeitstage 1351102005020523554IL (LCW/BCW)10580111572.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Felgenmaterial (DE) Stahlblech, verzinkt Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi
elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support