Apparate-Lenkrollen / L-IL-STPK-□□□-R-1, L-IL-STPK-□□□-R-1-GRAU / Thermoplast Rad / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-IL-STPK-□□□-R-1, L-IL-STPK-□□□-R-1-GRAU / Thermoplast Rad / Rückenloch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 100, 205 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 oder 205 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-STPK-080-R-1
L-IL-STPK-080-R-1-GRAU
L-IL-STPK-100-R-1
L-IL-STPK-100-R-1-GRAU
L-IL-STPK-125-R-1
L-IL-STPK-125-R-1-GRAU
L-IL-STPK-160-R-1
L-IL-STPK-160-R-1-GRAU
L-IL-STPK-200-R-1
L-IL-STPK-200-R-1-GRAU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Anzahl der Räder [Stück] Laufflächen Farbe (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

7.13 €

1 5 Arbeitstage 8032-100---Schwarz-2060-

7.14 €

1 5 Arbeitstage 8032-100-IL (LCW/BCW)1Grau---

8.53 €

1 5 Arbeitstage 10032-125---Schwarz-2060-

8.53 €

1 5 Arbeitstage 10032-125-IL (LCW/BCW)1Grau---

10.63 €

1 5 Arbeitstage 1253510015537--Schwarz-20600.75

10.61 €

1 5 Arbeitstage 1253510015537--Grau--0.75

18.12 €

1 4 Arbeitstage 16040120190---Schwarz-2060-

18.53 €

1 5 Arbeitstage 16048120190-IL (LCW/BCW)1Grau--1.5

22.01 €

1 5 Arbeitstage 2004820523554--Schwarz-20602.1

22.05 €

1 5 Arbeitstage 2004820523554--Grau--2.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Rückenloch-Ø(mm) 12 Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
elektrisch leitfähig (DE) keine

Technischer Support