Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 150, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 235 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 350 kg. Sie sind in Polyamid wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-IL-PALB-125-G-1
Teilenummer
|
---|
L-IL-PALB-125-G-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Anzahl der Räder [Stück] | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | Gleitlager | - | 99 | keine | 0.878 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rückenloch-Ø(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Felgenmaterial (DE) | Polyamid | Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / L-IL-PALB-□□□, L-IL-PALK-□□□, L-IL-PAM-□□□ / PA Rad / Rückenloch, die Teilenummer ist L-IL-PALB-125-G-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-IL-PALB-125-G-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Räder [Stück]
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Rad Lagerung (DE)
Störkreisradius(mm)
elektrisch leitfähig (DE)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-IL-PALB-080-R-1 |
L-IL-PALB-100-G-1 |
L-IL-PALB-100-R-1 |
L-IL-PALB-125-R-1 |
L-IL-PALB-150-G-1 |
L-IL-PALB-150-R-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Rad Lagerung (DE) | Anzahl der Räder [Stück] | Störkreisradius (mm) | elektrisch leitfähig (DE) | Eigengewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 33 | 150 | 100 | 36 | - | - | 76.5 | keine | 0.51 | ||
8.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 35 | 200 | 125 | 36 | Gleitlager | - | 86 | keine | 0.555 | ||
8.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 200 | 125 | 36 | - | - | 86 | keine | 0.573 | ||
12.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 36 | 200 | 155 | 37 | - | - | 99 | keine | 0.96 | ||
19.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 300 | 185 | 52 | Gleitlager | - | 127 | keine | 1.336 | ||
19.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 40 | 300 | 185 | 52 | - | - | 127 | keine | 1.318 |