Lenkrollen mit Bremse / L-IL-SGS-□□□-R-1-DSN / Gummi Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IL-SGS-□□□-R-1-DSN / Gummi Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 50, 205 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi



TORWEGGE hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 205 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Vollgummi.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-SGS-080-R-1-DSN
L-IL-SGS-100-R-1-DSN
L-IL-SGS-125-R-1-DSN
L-IL-SGS-160-R-1-DSN
L-IL-SGS-200-R-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

9.87 €

1 5 Arbeitstage 802550100361300.692

10.80 €

1 5 Arbeitstage 1003070125381300.85

14.46 €

1 5 Arbeitstage 12538100154381301.23

27.00 €

1 5 Arbeitstage 16040135190522032.52

32.45 €

1 5 Arbeitstage 20050205235542033.32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 12 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Felgenmaterial (DE) Stahlblech, verzinkt Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support