Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 50, 205 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi
Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 235 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 205 kg je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Vollgummi verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
L-IL-SGS-080-R-1-DSN-EC |
L-IL-SGS-100-R-1-DSN-EC |
L-IL-SGS-125-R-1-DSN-EC |
L-IL-SGS-160-R-1-DSN-EC |
L-IL-SGS-200-R-1-DSN-EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Gesamtbauhöhe (mm) | Ausladung Lenkrolle (mm) | Störkreisradius (mm) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 50 | 100 | 36 | 127 | 0.82 | ||
14.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 70 | 125 | 36 | 130 | 0.95 | ||
19.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 38 | 100 | 155 | 37 | 118 | 1.3 | ||
37.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 135 | 190 | 52 | 159 | 2.5 | ||
40.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 50 | 205 | 235 | 53 | - | 3.27 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Lenkgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Rückenloch | Rad Lagerung (DE) | Rollenlager |
---|---|---|---|---|---|
Rückenloch-Ø(mm) | 12 | Gabelkopf Lagertyp (DE) | Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung | Gabelkopf Verbindung (DE) | vernietet |
Felgenmaterial (DE) | Stahlblech, verzinkt | Laufflächenmaterial (DE) | Vollgummi | elektrisch leitfähig (DE) | elektrisch leitfähig |
Laufflächen Farbe (DE) | Schwarz | Stoppart (DE) | DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) | Gehäuseklassifizierung (DE) | Standardgehäuse IL |
min. Temperaturbeständigkeit(° C) | -20 | max. Temperaturbeständigkeit(° C) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Gesamtbauhöhe(mm)
Ausladung Lenkrolle(mm)
Störkreisradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften