Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-SGS-□□□-R-1-EC / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Gummi / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-IL-SGS-□□□-R-1-EC / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Gummi / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 50, 205 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi



Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 205 kg je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Vollgummi.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-SGS-080-R-1-EC
L-IL-SGS-100-R-1-EC
L-IL-SGS-125-R-1-EC
L-IL-SGS-160-R-1-EC
L-IL-SGS-200-R-1-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

9.59 €

1 5 Arbeitstage 8030501003676.50.65

11.62 €

1 5 Arbeitstage 100307012536860.8

15.00 €

1 4 Arbeitstage 1253810015537991.07

26.88 €

1 5 Arbeitstage 16040135190521321.97

31.38 €

1 5 Arbeitstage 20050205235531542.78

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Rückenloch-Ø(mm) 12 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet
Felgenmaterial (DE) Stahlblech, verzinkt Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig
Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support