Lenkrollen / L-IL-PPBL-□□□-K-3 / Polypropylen Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IL-PPBL-□□□-K-3 / Polypropylen Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 150, 350 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen, Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 100 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 150 oder 350 kg. Die vorhandenen Werkstoffe sind Polypropylen und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IL-PPBL-080-K-3
L-IL-PPBL-100-K-3
L-IL-PPBL-125-K-3
L-IL-PPBL-160-K-3
L-IL-PPBL-200-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

7.38 €

1 4 Arbeitstage 10580803015010036806092Gabelkopf mit zweifacher KugellagerungvernietetPolypropylen76.52608.1430.6

8.51 €

1 4 Arbeitstage 105801003018012536806092.5--Polypropylen86.52.5758.1430.65

10.60 €

1 4 Arbeitstage 105801253521015536806093--Polyurethan99392.58.1530.8

19.27 €

1 4 Arbeitstage 135110160403001905210580113--Polypropylen132311012.1631.7

23.40 €

1 4 Arbeitstage 135110200473502355410580113--Polypropylen157313512.1632.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IL (LCW/BCW) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Polypropylen
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Weiß Laufflächenart (DE) ballig
Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL

Technischer Support