Niederflur-Lenkrollen / L-HN-EPHS-□□□-K-3 / Guss Felge mit Kugellager / PUR Belag ca. A78 / Lochplatte

Niederflur-Lenkrollen / L-HN-EPHS-□□□-K-3 / Guss Felge mit Kugellager / PUR Belag ca. A78 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 133 - 135 mm / [Traglast] 700 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan



Die Niederflur-Lenkrollen von TORWEGGE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 133 und 135 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 700 kg. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Elastik-Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HN-EPHS-082-K-3
L-HN-EPHS-085-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Gesamtbauhöhe
(mm)

101.56 €

1 4 Arbeitstage 82133

103.25 €

1 5 Arbeitstage 85135

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 137 Plattenbreite(mm) 110 Radbreite(mm) 70
Tragfähigkeit dynamisch(kg) 700 Ausladung Lenkrolle(mm) 63 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager Gehäuseserientyp HN (501/502)
Schraublochentfernung Länge(mm) 105 Gehäusematerial RR (DE) Stahl lackiert Schraublochentfernung Breite(mm) 80
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Schwere Stahlschweißkonstruktion, schwarz lackiert Schraublochdurchmesser(mm) 12.3 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager und Kegelrollenlager
Gabelkopf Verbindung (DE) verschraubt Felgenmaterial (DE) Stahl Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Polyurethan
Laufflächen Farbe (DE) Blaulila

Technischer Support