Lenkrollen / L-IT-HDK-□□□-G-3 / Lochplatte

Lenkrollen / L-IT-HDK-□□□-G-3 / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 239 mm / [Traglast] 90, 300 kg / [Werkstoff Rad] Kunststoff



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 239 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 90 oder 300 kg. Kunststoff ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IT-HDK-080-G-3
L-IT-HDK-100-G-3
L-IT-HDK-125-G-3
L-IT-HDK-150-G-3
L-IT-HDK-200-G-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf Verbindung (DE) Störkreisradius
(mm)
Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächenart (DE) Lagerschalentyp (DE) Gabelstärke
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

11.67 €

1 5 Arbeitstage 100808033901083680609---67-------0.574

15.80 €

1 5 Arbeitstage 10080100301101283680609---86-------0.85

29.58 €

1 5 Arbeitstage 11785125381501584780609---109.5-------1.3

35.03 €

1 5 Arbeitstage 133110150422002024610580123.5Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerungvernietet129gezogenohne Dichtringballignicht gehärtet312603.25

40.15 €

1 5 Arbeitstage 14011020052300239541058012---154-------3.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäuseserientyp IT (LO/BO) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Kunststoff
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IT
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -40 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 250

Technischer Support