Lenkrollen / L-IM-EGA-□□□-K-3 / Gummi Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IM-EGA-□□□-K-3 / Gummi Rad / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 297 mm / [Traglast] 120, 500 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Gummi



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 297 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 120 oder 500 kg je nach Typ ausgelegt. Elastik-Gummi ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IM-EGA-080-K-3
L-IM-EGA-100-K-3
L-IM-EGA-125-K-3
L-IM-EGA-160-K-3
L-IM-EGA-200-K-3
L-IM-EGA-250-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

21.94 €

1 5 Arbeitstage 1058080381201084080608.53.5803.5688431.15

19.80 €

1 5 Arbeitstage 10580100401801284080608.53.5903.5788431.4

26.03 €

1 5 Arbeitstage 10580125402001554080608.53.5102.53.592.510531.75

35.39 €

1 5 Arbeitstage 13511016050300200561058010.54136412112632.95

39.94 €

1 4 Arbeitstage 13511020050400245561058010.54156414512633.45

74.41 €

1 5 Arbeitstage 13511025050500297671058010.551925172.512775.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IM (LU/BU) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Mittelschwere, gepresste Gehäuse, verzinkt
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1 Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung
Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet Felgenmaterial (DE) Aluminium Laufflächenmaterial (DE) Elastik-Gummi
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Dichtring rot
Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Gehäuseklassifizierung (DE) mittelschwere Gehäuse IM min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support