Lenkrollen mit Bremse / L-IS-SGS-□□□-R-3-DSV / Gummi Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IS-SGS-□□□-R-3-DSV / Gummi Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 173 - 320 mm / [Traglast] 120, 385 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi



Mit den Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 173 und 320 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 385 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Vollgummi.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IK-SGS-250-R-3-DSV
L-IK-SGS-250-R-3-DSV-EC
L-IS-SGS-140-R-3-DSV
L-IS-SGS-225-R-3-DSV
L-IS-SGS-280-R-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächenart (DE) Stoppschraube einstellbar (DE) max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

50.34 €

1 5 Arbeitstage 1351102506027529066-105Stahl verzinkt80Stahlblechgehäuse, verzinkt111166keinegezogen-ballig-605.55

69.85 €

1 5 Arbeitstage 1351102506029529066-105-80-11--elektrisch leitfähig----805.8

23.24 €

1 4 Arbeitstage 115851403712017346IS (LI/BI)80Stahl verzinkt60Stahlblechgehäuse, verzinkt91116keinegezogenohne Dichtringballig-601.83

36.79 €

1 4 Arbeitstage 1401102255525025053IS (LI/BI)105Stahl verzinkt80Stahlblechgehäuse, verzinkt111180keinegezogenohne DichtringballigJa604.1

78.60 €

1 20 Arbeitstage 2001602807038532072IS (LI/BI)160Stahl verzinkt120Stahlblechgehäuse, verzinkt141212keinegezogenohne DichtringballigJa608.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Gabelkopf Lagertyp (DE) Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung Gabelkopf Verbindung (DE) vernietet
Felgenmaterial (DE) Stahlblech, verzinkt Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Stoppart (DE) DS-V (Doppelstopp im Vorlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20

Technischer Support