Lenkrollen mit Bremse / L-HB-EPUG-□□□-K-3-DSV, L-IHB-EPUA-□□□-K-3-DSV / Alu-Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-HB-EPUG-□□□-K-3-DSV, L-IHB-EPUA-□□□-K-3-DSV / Alu-Guss Felge mit Kugellager / PUR-Belag / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 150 - 355 mm / [Traglast] 300, 1250 kg / [Werkstoff Rad] Elastik-Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 150 und 355 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 300 oder 1250 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Elastik-Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HB-EPUG-100-K-3-DSV
L-HB-EPUG-250-K-3-DSV
L-HB-EPUG-250-K-3-DSV-B80
L-HB-EPUG-300-K-3-DSV
L-IHB-EPUA-100-K-3-DSV
L-IHB-EPUA-125-K-3-DSV
L-IHB-EPUA-160-K-3-DSV
L-IHB-EPUA-200-K-3-DSV
L-IHB-EPUA-250-K-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Störkreisradius
(mm)
elektrisch leitfähig (DE) Eigengewicht
(kg)

151.02 €

1 5 Arbeitstage 1351101004030015045KugellagerHB (LP/BP)1058011-GußElastik-Polyurethan125keine5.3

260.10 €

1 5 Arbeitstage 1351102505080029570KugellagerHB (LP/BP)1058011-GußElastik-Polyurethan195keine11.9

398.43 €

1 5 Arbeitstage 1751402508095030570KugellagerHB (LP/BP)14010515-GußElastik-Polyurethan-keine18

411.60 €

1 5 Arbeitstage 17514030075125035575KugellagerHB (LP/BP)14010515-GußElastik-Polyurethan225keine20.3

47.24 €

1 5 Arbeitstage 1008510030-----806094-----

52.97 €

1 5 Arbeitstage 13511012540-----1058012.56-----

86.03 €

1 5 Arbeitstage 13511016050-----1058012.56-----

96.00 €

1 5 Arbeitstage 13511020050-----1058012.56-----

118.98 €

1 5 Arbeitstage 13511025050-----1058012.56-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support