Lenkrollen mit Bremse / L-IP-LRS2-□□□-R-3-DSV / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IP-LRS2-□□□-R-3-DSV / Stahlblech Felge mit Rollenlager / Luftbereifung / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 260 - 295 mm / [Traglast] 130, 250 kg / [Werkstoff Rad] Luftbereifung



Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 260 und 295 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 130 oder 250 kg je nach Typ ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Luftbereifung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IP-LRS1-230-R-3-DSV
L-IP-LRS1-260-R-3-DSV
L-IP-LRS2-260-R-3-DSV
L-IP-LRS3-230-R-3-DSV
L-IP-LRS4-245-R-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Eigengewicht
(kg)

59.44 €

1 5 Arbeitstage 135110230652002606110580111501453.7

70.29 €

1 5 Arbeitstage 175175260852002957014014015200-4.8

72.07 €

1 5 Arbeitstage 175175260852002957014014015200-4.88

59.44 €

1 5 Arbeitstage 135110230651302606110580111501453.7

196.08 €

1 5 Arbeitstage 175175245802502887014014015192.5-5.45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Rollenlager
Gehäuseserientyp IP (LL/LB (air) Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Stahlblech, lackiert Laufflächenmaterial (DE) Luftbereifung
elektrisch leitfähig (DE) keine Bauform Gehäuse (DE) gezogen Laufflächen Farbe (DE) Schwarz
Laufflächenart (DE) ballig Stoppart (DE) DS-V (Doppelstopp im Vorlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IL
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 50

Technischer Support