Lenkrollen mit Bremse / L-IT-HGK-□□□-G-3-DSN-ROT / Gummi Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Lenkrollen mit Bremse / L-IT-HGK-□□□-G-3-DSN-ROT / Gummi Rad / Lochplatte / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 128 - 155 mm / [Traglast] 60, 80 kg / [Werkstoff Rad] Vollgummi hitzebeständig



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 128 und 155 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 80 kg. Vollgummi hitzebeständig ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IT-HGK-100-G-3-DSN-ROT
L-IT-HGK-125-G-3-DSN-ROT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

44.82 €

1 5 Arbeitstage 1008010060128361170.95

61.57 €

1 5 Arbeitstage 1178512580155411321.35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 30 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte
Rad Lagerung (DE) Gleitlager Gehäuseserientyp IT (LO/BO) Schraublochentfernung Länge(mm) 80
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Schraublochentfernung Breite(mm) 60 Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt
Schraublochdurchmesser(mm) 9 Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi hitzebeständig
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Rot Gehäuseklassifizierung (DE) Standardgehäuse IT
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -40 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 250

Technischer Support