Lenkrollen / L-IV-PPBL-□□□-K-3 / Edelstahlblech-Korpus / PP Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-IV-PPBL-□□□-K-3 / Edelstahlblech-Korpus / PP Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 108 - 240 mm / [Traglast] 130, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen



Mit den Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 240 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 130 oder 270 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polypropylen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-IV-PPBL-080-K-3
L-IV-PPBL-100-K-3
L-IV-PPBL-125-K-3
L-IV-PPBL-160-K-3
L-IV-PPBL-200-K-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

18.57 €

1 5 Arbeitstage 1008080301301083280609720.5

19.62 €

1 4 Arbeitstage 10080100301301283280609820.532

20.61 €

1 5 Arbeitstage 1008012535130155328060994.50.618

42.86 €

1 5 Arbeitstage 130106160402701975210580111321.3

47.74 €

1 5 Arbeitstage 130106200502702404910580111491.73

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp IV (LF/BF) Gehäusematerial RR (DE) Edelstahl Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Polypropylen elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Weiß
Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Standardserie IV

Technischer Support