Bockrollen / B-AV-PAA-□□□-G / Edelstahlblech-Korpus / Polyamid Rad / Lochplatte

Bockrollen / B-AV-PAA-□□□-G / Edelstahlblech-Korpus / Polyamid Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 70 - 101 mm / [Traglast] 40, 60 kg



Die Bockrollen von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 70 und 101 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 40 oder 60 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-AV-PAA-050-G
B-AV-PAA-075-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Eigengewicht
(kg)

4.52 €

1 5 Arbeitstage 501840700.12

12.73 €

1 5 Arbeitstage 7525601010.17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge(mm) 60 Plattenbreite(mm) 60 Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse
Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Schraublochentfernung Länge(mm) 45 Schraublochentfernung Breite(mm) 45
Gehäuseklassifizierung (DE) Edelstahl-Apparaterollen AV

Technischer Support