Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse
Die Bockrollen von TORWEGGE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-IHB-EGA-080-K-3 |
B-IHB-EGA-100-K-3 |
B-IHB-EGA-125-K-3 |
B-IHB-EGA-160-K-3 |
B-IHB-EGA-200-K-3 |
B-IHB-EGA-250-K-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Rad-Ø (mm) | Radbreite (mm) | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Schraublochdurchmesser (mm) | Plattenstärke (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 85 | 80 | 38 | 80 | 60 | 9 | 2.5 | ||
15.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 85 | 100 | 40 | 80 | 60 | 9 | 2.5 | ||
26.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 136 | 118 | 125 | 40 | 105 | 80 | 12.5 | 4 | ||
33.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 160 | 50 | 105 | 80 | 12.5 | 4 | ||
41.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 200 | 50 | 105 | 80 | 12.5 | 4 | ||
61.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 136 | 118 | 250 | 50 | 105 | 80 | 12.5 | 4 |
Loading...
Rollen und Gehäusetyp | Bockgehäuse | Befestigungtyp (DE) | Befestigungsplatte |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Schraublochdurchmesser(mm)
Plattenstärke(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften