Bockrollen / B-IL-PPBL-□□□-K, B-IM-PUZK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Polypropylen Rad mit Kugellager / Lochplatte

Bockrollen / B-IL-PPBL-□□□-K, B-IM-PUZK-□□□-K / Stahlblech-Korpus / verzinkt / Polypropylen Rad mit Kugellager / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 297 mm / [Traglast] 150, 700 kg / [Werkstoff Rad] Polypropylen, Polyurethan



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 100 und 297 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 150 oder 700 kg. Sie sind in Polypropylen und Polyurethan wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-IL-PPBL-080-K
B-IL-PPBL-100-K
B-IL-PPBL-125-K
B-IL-PPBL-160-K
B-IL-PPBL-200-K
B-IM-PUZK-080-K
B-IM-PUZK-100-K
B-IM-PUZK-125-K
B-IM-PUZK-160-K
B-IM-PUZK-200-K
B-IM-PUZK-250-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Gabelstärke
(mm)
Bauhöhe Gehäuse (bis Mitte Achse)
(mm)
Achslochbohrung Gehäuse
(mm)
Lichte Weite
(mm)
Gehäuseklassifizierung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

6.00 €

1 4 Arbeitstage 100808030150100IL (LCW/BCW)8060Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt92PolypropylenPolypropylenWeißballig2608.143Standardgehäuse IL--0.45

6.93 €

1 4 Arbeitstage 1008010030180125IL (LCW/BCW)8060Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt92.5PolypropylenPolypropylenWeißballig2.5758.143Standardgehäuse IL--0.5

8.85 €

1 4 Arbeitstage 1008012535210155IL (LCW/BCW)8060Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt93PolypropylenPolypropylenWeißballig392.58.153Standardgehäuse IL--0.7

16.17 €

1 4 Arbeitstage 13511416040300190IL (LCW/BCW)10580Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt113PolypropylenPolypropylenWeißballig311012.163Standardgehäuse IL--1.35

20.12 €

1 4 Arbeitstage 13511420047350235IL (LCW/BCW)10580Leichte, gepresste Stahlblechgehäuse, verzinkt113PolypropylenPolypropylenWeißballig313512.163Standardgehäuse IL--1.75

14.88 €

1 5 Arbeitstage 102908035150108IM (LU/BU)8060-8.54PolyamidPolyurethanBlau-3.568842mittelschwere Gehäuse IM-20800.75

15.83 €

1 4 Arbeitstage 1029010035200128IM (LU/BU)8060-8.54PolyamidPolyurethanBlau-3.579842mittelschwere Gehäuse IM-20800.9

21.33 €

1 4 Arbeitstage 1029012540250155IM (LU/BU)8060-8.54PolyamidPolyurethanBlau-3.5931053mittelschwere Gehäuse IM-20801.1

38.14 €

1 5 Arbeitstage 13511416045380200IM (LU/BU)10580-10.56PolyamidPolyurethanBlau-41211263mittelschwere Gehäuse IM-20801.85

41.06 €

1 5 Arbeitstage 13511420050500245IM (LU/BU)10580-10.56PolyamidPolyurethanBlau-41451263mittelschwere Gehäuse IM-20802.75

65.17 €

1 4 Arbeitstage 13511425060700297IM (LU/BU)10580-10.5-PolyamidPolyurethanBlau---12-mittelschwere Gehäuse IM-20804.35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Oberflächenbeschichtung (DE) verzinkt Anzahl der Räder [Stück] 1
elektrisch leitfähig (DE) keine

Technischer Support