Bockrollen / B-HS-STS-□□□-K / Stahl-Korpus / Ganzstahl Rad mit Kugellager / Lochplatte

Bockrollen / B-HS-STS-□□□-K / Stahl-Korpus / Ganzstahl Rad mit Kugellager / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 145 - 380 mm / [Traglast] 1700, 10000 kg / [Werkstoff Rad] Stahl



Verwendet werden die Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 145 und 380 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 1700 oder 10000 kg betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-HS-STS-100-K
B-HS-STS-125-K
B-HS-STS-150-K
B-HS-STS-200-K
B-HS-STS-200-K-B80
B-HS-STS-250-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Schraublochentfernung Länge
(mm)
Schraublochentfernung Breite
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Bauform Gehäuse (DE) Eigengewicht
(kg)

120.27 €

1 4 Arbeitstage 13511010040170014510580verzinkt111geschweißt4.07

139.26 €

1 5 Arbeitstage 13511012555175017010580verzinkt111geschweißt6.75

218.47 €

1 5 Arbeitstage 175140150553000205140105verzinkt141geschweißt10.95

292.01 €

1 20 Arbeitstage 175140200553000255140105Lackiert14-geschweißt18.12

454.24 €

1 5 Arbeitstage 255200200806000280210160Lackiert18--29.5

1,203.71 €

1 5 Arbeitstage 4003002506510000380340240Lackiert261geschweißt71

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Bockgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäuseserientyp HS (LPSX/BPSX) Gehäusematerial RR (DE) Stahl Felgenmaterial (DE) Stahl
Laufflächenmaterial (DE) Stahl elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Laufflächenart (DE) zylindrisch
Gehäuseklassifizierung (DE) Superschwerlast Gehäuse HS

Technischer Support