Apparate-Lenkrollen / L-1357-□□□-1 / PA Rad / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-1357-□□□-1 / PA Rad / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 47 - 66 mm / [Traglast] 30, 40 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid



Mit den Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 47 und 66 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 30 oder 40 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Polyamid.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-1357-30-1(10)
L-1357-36-1
L-1357-45-1
L-1357-50-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Rückenloch-Ø
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Lagerschalentyp (DE) Eigengewicht
(kg)

2.08 €

1 4 Arbeitstage 2215304714Stahl verzinktverzinkt-1gezogenohne DichtringSchwarzballignicht gehärtet0.066

2.01 €

1 20 Arbeitstage 3615-5018Stahlverzinkt10.11gezogenohne DichtringSchwarzballignicht gehärtet0.07

2.35 €

1 20 Arbeitstage 45-------------0.09

2.50 €

1 4 Arbeitstage 5018406624Stahl verzinktverzinkt-1gezogenohne DichtringSchwarzzylindrischnicht gehärtet0.09

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Gleitlager
Gehäuseserientyp 1357 Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyamid
elektrisch leitfähig (DE) keine Gehäuseklassifizierung (DE) Apparaterollen leicht AL min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support