Apparate-Lenkrollen / L-AL-TPBK-□□□-K-1-EC / PP Felge mit Kugellager / Thermoplast Belag / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / L-AL-TPBK-□□□-K-1-EC / PP Felge mit Kugellager / Thermoplast Belag / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 71 - 122 mm / [Traglast] 40, 65 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 71 und 122 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 40 oder 65 kg. Thermoplast ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-AL-TPBK-050-K-1-EC
L-AL-TPBK-075-K-1-EC
L-AL-TPBK-100-K-1-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
Eigengewicht
(kg)

6.48 €

1 5 Arbeitstage 5019407124490.13

10.34 €

1 5 Arbeitstage 7523501012461.50.28

16.65 €

1 5 Arbeitstage 100256512228780.36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Rückenloch Rad Lagerung (DE) Kugellager
Gehäusematerial RR (DE) Stahl verzinkt Rückenloch-Ø(mm) 10.2 Felgenmaterial (DE) Polypropylen
Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Gehäuseklassifizierung (DE) Apparaterollen leicht AL
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support