Tragrollen für Verpackungsmaschinen / TRG-□□□-□□-□□-□□□ / Stahl / verzinkt / Innengewinde / Metallmantel / zylindrisch

Tragrollen für Verpackungsmaschinen / TRG-□□□-□□-□□-□□□ / Stahl / verzinkt / Innengewinde / Metallmantel / zylindrisch
· für leichte bis sehr schwere Fördergüter verschiedenster Arten und Größen
· Tragkraft max. 1.000 kg/Rolle
· lange Lebensdauer
· flexible und einfache Einbaumöglichkeiten durch verschiedene Achsendbearbeitungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=200
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=300
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=400
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=500
TRG-50X1.5-STI-A12-IGM8-EL=600
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=200
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=300
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=400
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=500
TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=600
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=200
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=300
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=400
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=500
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=600
TRG-80X2-STI-A12-IGM8-EL=800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohr-Ø
(mm)
Rohrwandstärke
(mm)
Rollenlänge
(mm)
Achslänge
(mm)
Eigengewicht
(kg)

20.39 €

1 4 Arbeitstage 501.51942000.6

22.64 €

1 4 Arbeitstage 501.52943000.9

24.89 €

1 4 Arbeitstage 501.53944001.2

28.91 €

1 4 Arbeitstage 501.54945001.5

31.16 €

1 4 Arbeitstage 501.55946001.8

22.64 €

1 4 Arbeitstage 6021942000.83

25.78 €

1 4 Arbeitstage 6022943002.36

30.26 €

1 4 Arbeitstage 602394400-

34.29 €

1 4 Arbeitstage 602494500-

37.44 €

1 4 Arbeitstage 6025946002.33

26.68 €

1 4 Arbeitstage 8021902001.026

30.73 €

1 4 Arbeitstage 8022903001.47

34.29 €

1 4 Arbeitstage 8023904001.93

39.23 €

1 4 Arbeitstage 8024905002.35

43.72 €

1 4 Arbeitstage 8025906002.87

50.23 €

1 4 Arbeitstage 8027908003.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achsmaterial (DE) Stahl Achs-Ø(mm) 12

Technischer Support