Spurkranzrad / PASP-□□□, SPG-□□□, SPS-□□□ / rostfreier Stahl

Spurkranzrad / PASP-□□□, SPG-□□□, SPS-□□□ / rostfreier Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie PASP
· Spurkranzrad aus Polyamid 6 mit Gleitlager
· Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +90°C
Eigenschaften
· hohe chemische Beständigkeit
· geringer Rollwiderstand
· preisgünstig

Radserie SPG mit Gleitlager / Kugellager
· aus Spezial-Grauguss
· Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht
· Lauffläche zur Achse ca. 3° ansteigend
· alternativ mit zylindrischer Lauffläche lieferbar
· auf Wunsch auch mit Passfedernut nach DIN 6885 für Antrieb lieferbar
· solide und kräftige Ausführung

Radserie SPS
· aus Stahl C45 mit Kugellager
· schwere Ausführung für höchste Belastung
· Lauffläche zur Achse ca. 3° ansteigend
· solide und kräftige Ausführung
· auf Wunsch auch mit Passfedernut nach DIN 6885 für Antrieb lieferbar
· oder mit zylindrischer Lauffläche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PASP-030-20-20-G10
PASP-035-32-34-G16
PASP-040-18-18-G15
PASP-050-28-30-G16
PASP-050-32-29-G15
PASP-062-26-29-G16
PASP-087-33-33-G16
PASP-100-45-40-G20
PASP-107-34-35-G18
PASP-120-42-45-G38
SPG-050-32-32-G15
SPG-050-32-32-K15
SPG-075-38-47-G20
SPG-075-38-47-K20
SPG-100-44-52-G20
SPG-100-44-52-K20
SPG-125-44-52-G20
SPG-125-44-52-K20
SPG-150-44-52-G20
SPG-150-44-52-K20
SPG-150-44-52-K20-AD162
SPG-180-46-52-G30
SPG-180-48-52-K20
SPG-200-55-60-G30
SPG-200-55-60-K25
SPG-200-78-90-K40
SPG-250-63-70-G40
SPG-250-63-70-K30
SPG-250-63-70-K40
SPS-100-70-70-K25-2RS-IB
SPS-125-46-52-K20
SPS-150-52-52-K30
SPS-200-62-62-K40
SPS-250-72-72-K50
SPS-300-75-75-K60
SPS-350-75-75-K50-ZYL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Oberflächenbeschichtung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

6.38 €

1 20 Arbeitstage 35GleitlagerohnePolyamidPolyamidWeiß-0.018

6.53 €

1 20 Arbeitstage 80GleitlagerohnePolyamidPolyamidWeiß-0.04

8.88 €

1 20 Arbeitstage 40GleitlagerohnePolyamidPolyamidWeiß-0.027

11.37 €

1 4 Arbeitstage 100GleitlagerohnePolyamidPolyamidWeiß-0.064

10.34 €

1 4 Arbeitstage 100GleitlagerohnePolyamidPolyamidWeiß-0.062

4.77 €

1 20 Arbeitstage 100GleitlagerohnePolyamidPolyamidWeiß-0.092

13.69 €

1 20 Arbeitstage 200GleitlagerohnePolyamidPolyamidWeiß-0.216

30.60 €

1 20 Arbeitstage 280GleitlagerohnePolyamidPolyamidWeiß-0.382

68.40 €

1 20 Arbeitstage 300Gleitlager-PolyamidPolyamidWeiß-0.244

40.99 €

1 20 Arbeitstage 380GleitlagerohnePolyamidPolyamidWeiß-0.578

10.74 €

1 4 Arbeitstage 400GleitlagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend0.416

17.86 €

1 4 Arbeitstage 400KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend0.4

16.94 €

1 4 Arbeitstage 700GleitlagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend1.4

24.16 €

1 5 Arbeitstage 700KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend1.23

22.40 €

1 4 Arbeitstage 800GleitlagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend2.26

31.85 €

1 4 Arbeitstage 800KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend2.3

25.73 €

1 4 Arbeitstage 900GleitlagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend3.023

34.20 €

1 5 Arbeitstage 900KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend2.8

28.69 €

1 4 Arbeitstage 1000GleitlagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend3.523

37.98 €

1 5 Arbeitstage 1000KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend3.3

38.52 €

1 5 Arbeitstage 1000KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend3.1

34.64 €

1 4 Arbeitstage 1200GleitlagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend4.68

42.71 €

1 5 Arbeitstage 1200KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend4.6

47.48 €

1 4 Arbeitstage 1500GleitlagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend7.2

59.05 €

1 4 Arbeitstage 1500KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend7.499

90.39 €

1 4 Arbeitstage 3000KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend12.484

95.89 €

1 4 Arbeitstage 2000GleitlagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend12.12

97.30 €

1 5 Arbeitstage 2000KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend12.3

92.40 €

1 5 Arbeitstage 3000KugellagerLackiertGußGussBlauzur Achse ca. 3° ansteigend12.46

112.87 €

1 5 Arbeitstage 1250KugellagerStahl blankStahlStahl-zur Achse ca. 3° ansteigend4.5

88.58 €

1 5 Arbeitstage 1400Kugellager-StahlStahl-zur Achse ca. 3° ansteigend4.4

132.87 €

1 5 Arbeitstage 1800KugellagerStahl blankStahlStahlSilbergrauzur Achse ca. 3° ansteigend7.126

174.50 €

1 5 Arbeitstage 2500KugellagerStahl blankStahlStahlSilbergrauzur Achse ca. 3° ansteigend-

435.38 €

1 5 Arbeitstage 3000KugellagerStahl blankStahlStahlSilbergrauzur Achse ca. 3° ansteigend28

472.20 €

1 5 Arbeitstage 4000KugellagerStahl blankStahlStahlSilbergrauzur Achse ca. 3° ansteigend40.78

735.50 €

1 5 Arbeitstage 5000-------

Loading...

  1. 1

Technischer Support