Transporträder / TPBK-□□□-□□-□□-□□□ / Stahl / PP-Felge / Polypropylen-Felge / Edelstahl Lagerung / gerundet

Transporträder / TPBK-□□□-□□-□□-□□□ / Stahl / PP-Felge / Polypropylen-Felge / Edelstahl Lagerung / gerundet
Radserie TPBK-VA
· Radkörper aus Polypropylen mit Edelstahl-Kugellager
· Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau, ca. 85° Shore A
· ballige Kugellagerschutzkappe

Eigenschaften
· geräuscharmer Lauf
· spurlos
· höhere Tragkraft als Vollgummi
· geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPBK-080-30-40-K08-VA
TPBK-100-30-40-K08-VA
TPBK-125-35-44-K08-VA
TPBK-160-40-60-K12-VA
TPBK-200-50-60-K12-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
elektrisch leitfähig (DE) Eigengewicht
(kg)

6.00 €

1 4 Arbeitstage 803080keine0.162

6.34 €

1 4 Arbeitstage 1003090keine0.206

6.71 €

1 4 Arbeitstage 12535100keine0.274

14.63 €

1 4 Arbeitstage 16040180-0.554

18.33 €

1 4 Arbeitstage 20050220-0.88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
Laufflächen Farbe (DE) Grau Laufflächenart (DE) ballig min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20
max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support