Transporträder / STPK-□□□-□□-□□-□□□ / Gummirad / flach

Transporträder / STPK-□□□-□□-□□-□□□ / Gummirad / flach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie STPK
· Radkörper aus Polypropylen mit Rollenlager
· Lauffläche aus geruchsneutralem thermoplastischen Gummi, schwarz oder grau, ca. 85° Shore A

Eigenschaften
· optisch wie Standardvollgummirad
· PAK-frei (keine krebserregenden Weichmacher)
· geräuscharmer Lauf
· spurlos
· geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STPK-080-32-40-R12
STPK-080-32-40-R12-GRAU
STPK-100-32-40-R12
STPK-100-32-40-R12-GRAU
STPK-125-35-50-R15
STPK-125-35-50-R15-GRAU
STPK-200-48-58-R20
STPK-200-48-58-R20-GRAU
STPK-250-60-75-R25
STPK-400-73-75-K25
STPK-400-73-75-K25-GRAU
STPK-400-73-75-R25
STPK-400-73-75-R25-GRAU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Laufflächen Farbe (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

2.52 €

1 4 Arbeitstage 803250------0.108

2.69 €

1 4 Arbeitstage 803250------0.11

3.55 €

1 4 Arbeitstage 1003270------0.158

3.28 €

1 4 Arbeitstage 1003270-------

4.74 €

1 4 Arbeitstage 12535100RollenlagerPolypropylenThermoplastkeineSchwarzzylindrisch0.308

4.46 €

1 4 Arbeitstage 12535100RollenlagerPolypropylenThermoplastkeineGrauzylindrisch0.308

9.21 €

1 4 Arbeitstage 20048205RollenlagerPolypropylenThermoplastkeineSchwarzzylindrisch0.918

9.81 €

1 4 Arbeitstage 20048205RollenlagerPolypropylenThermoplastkeineGrauzylindrisch0.92

13.50 €

1 4 Arbeitstage --295---keine-zylindrisch1.55

46.10 €

1 4 Arbeitstage 40073400KugellagerPolypropylenThermoplastkeineSchwarzzylindrisch3.6

46.11 €

1 4 Arbeitstage 40073400KugellagerPolypropylenThermoplastkeineGrauzylindrisch3.5

44.15 €

1 4 Arbeitstage 40073400RollenlagerPolypropylenThermoplastkeineSchwarzzylindrisch3.54

44.15 €

1 4 Arbeitstage 40073400RollenlagerPolypropylenThermoplastkeineGrauzylindrisch3.49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support