Transporträder / TPBK-□□□-□□-□□-□□□ / ca. A85 / gerundet

Transporträder / TPBK-□□□-□□-□□-□□□ / ca. A85 / gerundet

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie TPBK
· Radkörper aus Polypropylen mit Kugellager
· Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau, ca. 85° Shore A
· mit Fadenschutzscheiben zum Schutz des Kugellagers vor Staub und Schmutz

Eigenschaften
· geräuscharmer Lauf
· spurlos
· geringer Rollwiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPBK-080-30-40-K08
TPBK-080-31-37-K08
TPBK-100-26-30-K08
TPBK-100-30-40-K08
TPBK-100-31-37-K08
TPBK-125-31-37-K08
TPBK-125-35-50-K08
TPBK-160-40-60-K12
TPBK-200-47-60-K12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
elektrisch leitfähig (DE) Laufflächenart (DE) Eigengewicht
(kg)

2.77 €

1 5 Arbeitstage 803080keineballig0.144

4.29 €

1 20 Arbeitstage 803170keineballig0.154

4.23 €

1 4 Arbeitstage 1002565keinezylindrisch0.176

3.30 €

1 4 Arbeitstage 1003090-ballig0.206

5.14 €

1 4 Arbeitstage 1003180keineballig0.208

5.51 €

1 4 Arbeitstage 12531100keineballig0.264

4.01 €

1 4 Arbeitstage 12535110keineballig0.276

10.05 €

1 4 Arbeitstage 16040180keineballig0.56

13.98 €

1 4 Arbeitstage 20047220keineballig0.896

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
Laufflächen Farbe (DE) Grau min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 60

Technischer Support