Vollgummi-Räder mit Felge / HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ / Blechfelge

Vollgummi-Räder mit Felge / HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ / Blechfelge
Radserie HGK-Soft / HGS
· Radkörper aus Kunststoff, Schwarz, mit Gleit-(-G) oder Kugellager(-K)
· Radserie HGS: Radkörper aus Stahl, mit Gleit-(-G) oder Kugellager(-K)
· Lauffläche aus Gummi, rot oder grau

Eigenschaften
· nicht kreidend, dauerelastisch
· roter Laufbelag: -40°C bis +260°C
· grauer Laufbelag: -30°C bis +120°C
· schwarzer Laufbelag: -30°C bis +260°C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ

Teilenummer
HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.16 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad-Ø(Ø) 200 Radbreite(mm) 50 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 150
Rad Lagerung (DE) Gleitlager Felgenmaterial (DE) Stahlblech, verzinkt Laufflächenmaterial (DE) Vollgummi hitzebeständig
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Laufflächenart (DE) zylindrisch
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -30 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 260 Eigengewicht(kg) 1.54

Sie befinden sich auf der Seite für Vollgummi-Räder mit Felge / HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ / Blechfelge, die Teilenummer ist HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HGS-200-50-54-G20-SCHWARZ.

Technischer Support