PUR-Reifen mit Felge / GPSK-□□□-□□-□□-□□□ / Kunststoff-Felge

PUR-Reifen mit Felge / GPSK-□□□-□□-□□-□□□ / Kunststoff-Felge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie GPSK und GPVS
· GPSK: Radkörper aus Kunststoff mit Kugel-, Rollen- und Gleitlager
· GPVS: Radkörper aus Stahl mit Rollen- und Kugellager
· Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan, grau (GPSK) oder schwarz (GPVK, GPVS)
· Alternative zum Luftrad

Eigenschaften
· geringes Eigengewicht
· bodenschonend
· vibrationsdämpfend
· geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GPSK-100-30-37-K08-GRAU
GPSK-125-30-34-K08-GRAU
GPSK-150-30-36-K08
GPSK-175-30-44-K08-GRAU
GPSK-200-50-60-K08
GPSK-260-85-75-R20-GRAU
GPVK-245-85-75-R20-STOLLE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) Laufflächen Farbe (DE) Eigengewicht
(kg)

27.86 €

1 4 Arbeitstage 1003060KugellagerGrau0.156

26.29 €

1 4 Arbeitstage 1253075KugellagerGrau0.232

15.01 €

1 4 Arbeitstage 1503075KugellagerGrau0.268

59.13 €

1 4 Arbeitstage 1753075KugellagerGrau0.316

19.14 €

1 4 Arbeitstage 20054100KugellagerGrau0.59

81.57 €

1 4 Arbeitstage 26085200RollenlagerGrau1.329

19.44 €

1 13 Arbeitstage 24585125RollenlagerSchwarz1.19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Kunststoff Laufflächenmaterial (DE) geschäumter Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine
Laufflächenart (DE) ballig

Technischer Support