Rad aus geschäumten Polyurethan

Rad aus geschäumten Polyurethan
Radserie GPSK und GPVS
· GPSK: Radkörper aus Kunststoff mit Kugel-, Rollen- und Gleitlager
· GPVS: Radkörper aus Stahl mit Rollen- und Kugellager
· Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan, grau (GPSK) oder schwarz (GPVK, GPVS)
· Alternative zum Luftrad

Eigenschaften
· geringes Eigengewicht
· bodenschonend
· vibrationsdämpfend
· geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GPVS-400-90-75-K25
GPVS-400-90-75-R25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad Lagerung (DE) Eigengewicht
(kg)

52.52 €

1 4 Arbeitstage Kugellager3.4

58.09 €

1 4 Arbeitstage Rollenlager3.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad-Ø(Ø) 400 Radbreite(mm) 90 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 200
Felgenmaterial (DE) Stahl Laufflächenmaterial (DE) geschäumter Polyurethan elektrisch leitfähig (DE) keine
Laufflächen Farbe (DE) Schwarz Laufflächenart (DE) ballig

Technischer Support