Förderräder mit Kugellager / PUBK K Serie / ca. A95 / PUR-Mantel / ballig

Förderräder mit Kugellager / PUBK K Serie / ca. A95 / PUR-Mantel / ballig
Radserie PUBK
· Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager
· Lauffläche aus Polyurethan, ca. 95° Shore A
· mit Fadenschutzscheiben zum Schutz des Kugellagers vor Staub und Schmutz

Eigenschaften
· hohe Tragfähigkeit
· geringer Abrieb, spurlos, geringer Rollwiderstand
· hohe chemische Beständigkeit, öl- und fettbeständig
· schnittfest gegen Metallspäne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUBK-080-30-40-K08
PUBK-100-30-40-K08
PUBK-125-35-50-K08
PUBK-160-40-60-K12
PUBK-200-50-60-K12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

4.92 €

1 4 Arbeitstage 80301000.166

5.80 €

1 4 Arbeitstage 100301500.226

6.87 €

1 4 Arbeitstage 125352000.316

13.16 €

1 4 Arbeitstage 160402500.638

18.92 €

1 4 Arbeitstage 200503001.06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan
elektrisch leitfähig (DE) keine Laufflächen Farbe (DE) Blau Laufflächenart (DE) ballig
min. Temperaturbeständigkeit(° C) -20 max. Temperaturbeständigkeit(° C) 80

Technischer Support