Luft-Reifen mit Felge / LRS2-□□□-□□-□□-□□□ / Stahlblech-Felge

Luft-Reifen mit Felge / LRS2-□□□-□□-□□-□□□ / Stahlblech-Felge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Radserie LRS
· Stahlblechfelge mit Rollen- oder Kugellager
· Räder wahlweise lieferbar mit Rillen- oder Stollenprofil

Eigenschaften
· bodenschonend
· vibrationsdämpfend
· geringer Rollwiderstand bei unebenen Böden
· in spurloser Ausführung lieferbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LRS2-260-85-50-K20
LRS2-260-85-50-R20
LRS2-260-85-60-R20
LRS2-260-85-75-K20
LRS2-260-85-75-K20-PR4
LRS2-260-85-75-R20
LRS2-260-85-75-R20-PR4
LRS2-260-85-75-R25
LRS2-260-85-75-R25-PR4
LRS2-260-85-88-R20
LRS2-260-85-88-R25
LRS2-400-100-75-K25
LRS2-400-100-75-K25-PR4
LRS2-400-100-75-R20
LRS2-400-100-75-R25
LRS2-400-100-75-R25-PR4
LRS2-400-100-90-K25
LRS2-400-100-90-K25-PR4
LRS2-400-100-90-R25
LRS2-400-100-100-G17-AM
LRS2A-400-100-75-R25-PR4
LRS3-230-65-75-R20
LRS5-300-100-75-K20-PR6
LRS5-300-100-75-K25-PR6
LRS5-300-100-75-R20-PR6
LRS5-300-100-75-R25-PR6
LRS5-300-100-92-K25-PR6
LRS5-410-110-100-K25-PR6
LRS5-410-110-100-K30-PR6
LRS5-460-140-100-K30-PR6
LRS5-540-170-100-K30-PR10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Rad Lagerung (DE) min. Temperaturbeständigkeit
(° C)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

28.77 €

1 5 Arbeitstage 26085200Kugellager-20501.2

23.04 €

1 5 Arbeitstage 26085200Rollenlager-20501.2

22.69 €

1 5 Arbeitstage 26085200Rollenlager-20501.57

28.91 €

1 5 Arbeitstage 26085200Kugellager-20501.6

28.88 €

1 5 Arbeitstage 26085200Kugellager-20501.65

21.53 €

1 4 Arbeitstage 26085200Rollenlager-20501.57

24.89 €

1 5 Arbeitstage 26085200Rollenlager-20501.65

23.33 €

1 5 Arbeitstage 26085200Rollenlager-20501.57

20.91 €

1 5 Arbeitstage 26085200Rollenlager-20501.7

30.98 €

1 5 Arbeitstage 26085200Rollenlager-20501.5

23.56 €

1 5 Arbeitstage 26085200Rollenlager-20501.55

43.71 €

1 5 Arbeitstage 400100250Kugellager-20502.45

49.44 €

1 5 Arbeitstage 400100250Kugellager-20502.5

36.94 €

1 4 Arbeitstage 400100250Rollenlager-20502.252

34.55 €

1 5 Arbeitstage 400100250Rollenlager-20502.304

39.18 €

1 5 Arbeitstage 400100250Rollenlager-20502.4

51.92 €

1 5 Arbeitstage 400100250Kugellager-20502.74

57.66 €

1 5 Arbeitstage 400100250Kugellager-20502.98

38.19 €

1 5 Arbeitstage 400100250Rollenlager-20502.8

47.82 €

1 5 Arbeitstage 400100250Gleitlager-20502.25

58.64 €

1 5 Arbeitstage 400100250Rollenlager-20502.9

24.92 €

1 4 Arbeitstage 23065130Rollenlager-20501.28

67.49 €

1 5 Arbeitstage 300100350Kugellager-20502.3

52.43 €

1 5 Arbeitstage 300100350Kugellager-20502.28

48.97 €

1 5 Arbeitstage 300100350Rollenlager-20502.4

49.61 €

1 5 Arbeitstage 300100350Rollenlager-20502.36

58.13 €

1 5 Arbeitstage 300100350Kugellager-20502.5

153.29 €

1 5 Arbeitstage 410110750Kugellager--6.4

139.50 €

1 4 Arbeitstage 410110350Kugellager--6.17

159.59 €

1 20 Arbeitstage 460140750Kugellager--7.25

260.99 €

1 5 Arbeitstage 5401701100Kugellager--16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Felgenmaterial (DE) Stahl Laufflächenmaterial (DE) Gummi Laufflächen Farbe (DE) Schwarz

Technischer Support