Förderrollen mit Kugellager / PUZK Serie / blauschwarz / Polyamid / PUR-Mantel / ballig / el. leitfähig

Förderrollen mit Kugellager / PUZK Serie / blauschwarz / Polyamid / PUR-Mantel / ballig / el. leitfähig
Radserie PUZK-VA
· Radkörper aus Polyamid 6 mit zwei Edelstahl-Kugellagern
· Lauffläche aus Polyurethan, ca. 95° Shore A
· abgerundete Flanken

Eigenschaften
· hohe Tragfähigkeit
· geringer Abrieb, spurlos, stoßfest
· geringer Rollwiderstand
· hohe chemische Beständigkeit
· öl- und fettbeständig
· schnittfest gegen Metallspäne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUZK-100-35-40-K12-VA-EC
PUZK-200-50-60-K20-VA-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(Ø)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

20.62 €

1 5 Arbeitstage 100352000.272

106.16 €

1 5 Arbeitstage 200505001.32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager VA Felgenmaterial (DE) Polyamid Laufflächenmaterial (DE) Polyurethan
elektrisch leitfähig (DE) elektrisch leitfähig Laufflächen Farbe (DE) Blauschwarz Laufflächenart (DE) ballig

Technischer Support