Mini-Kugelrollen

Mini-Kugelrollen
MINI-Kugelrollen mit Gewindezapfen
· für den Einsatz in Messinstrumenten
· für den Transport von Material in REIN-Räumen
· Führungen für kleine Linear-Lager
· KR-I = Stahlgehäuse, Stahlkugeln
· KR-IVA = Edelstahlgehäuse, Edelstahlkugeln, oben zylindrisch
· KR-IA = Aluminiumgehäuse, Edelstahlkugeln, oben konisch

Temperaturbeständigkeit
Bei konstanten Temperaturen zwischen –30° C und +70° C oder kurzzeitig +100° C werden die Laufqualitäten nicht beeinflusst.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-I-05
KR-I-06
KR-I-08
KR-I-10
KR-I-13
KR-I-16-K
KR-IA-05
KR-IA-06
KR-IA-08
KR-IVA-05
KR-IVA-06
KR-IVA-08
KR-IVA-10
KR-IVA-13
KR-IVA-16-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

41.57 €

1 4 Arbeitstage 100.01

37.80 €

1 20 Arbeitstage 200.02

45.44 €

1 10 Arbeitstage 300.03

46.99 €

1 20 Arbeitstage 400.06

49.66 €

1 4 Arbeitstage 500.1

58.96 €

1 4 Arbeitstage 700.054

54.30 €

1 4 Arbeitstage 50.001

56.63 €

1 4 Arbeitstage 100.007

51.86 €

1 4 Arbeitstage 150.012

61.96 €

1 20 Arbeitstage 100.01

73.06 €

1 20 Arbeitstage 200.02

65.85 €

1 20 Arbeitstage 300.03

76.24 €

1 20 Arbeitstage 400.06

124.24 €

1 20 Arbeitstage 500.1

131.13 €

1 20 Arbeitstage 700.06

Loading...

  1. 1

Technischer Support