Kugelrollen aus Vollmaterial

Kugelrollen aus Vollmaterial
Kugelrollen aus Vollmaterial
· KR-M (MC) = verzinktes Stahlgehäuse mit Stahlkugel
· KR-M (MC)-VA = verzinktes Stahlgehäuse mit Edelstahlkugel
· KR-MCVA = alle Teile aus nicht rostendem Stahl
· alle Tragkraftangaben gelten für den Einsatz mit aufgerichteter Kugel
· bei Über-Kopf-Einbau verringert sich die Tragkraft

Temperaturbeständigkeit
Bei konstanten Temperaturen zwischen –30° C und +70° C oder kurzzeitig +100° C werden die Laufqualitäten nicht beeinflusst.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-M-15
KR-M-15-VA
KR-M-22
KR-M-22-VA
KR-M-30
KR-M-30-VA
KR-M-45
KR-M-45-VA
KR-M-60
KR-M-60-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

15.56 €

1 4 Arbeitstage 1000.06

21.03 €

1 4 Arbeitstage 1000.062

25.29 €

1 4 Arbeitstage 1800.194

34.85 €

1 4 Arbeitstage 1800.196

37.55 €

1 4 Arbeitstage 3500.38

47.61 €

1 4 Arbeitstage 3500.364

99.40 €

1 4 Arbeitstage 6001.01

120.55 €

1 4 Arbeitstage 6001.01

400.08 €

1 20 Arbeitstage 15003.8

416.50 €

1 20 Arbeitstage 10003.8

Loading...

  1. 1

Technischer Support