Kugelrolle mit Gehäuse aus Stahlblech, mit Clip

Kugelrolle mit Gehäuse aus Stahlblech, mit Clip
· KR-BK = verzinktes Stahlblechgehäuse mit Stahlkugel
· KR-BK-VA = verzinktes Stahlblechgehäuse mit Edelstahlkugel
· KR-BKVA = alle Teile aus nicht rostendem Stahl
· alle Tragkraftangaben gelten für den Einsatz mit aufgerichteter Kugel
· bei Über-Kopf-Einbau verringert sich die Tragkraft
· auf Wunsch können auch Dichtungen für höhere Anforderungen gegen Aufpreis eingesetzt werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR-BK-15
KR-BK-15-VA
KR-BK-22
KR-BK-30
KR-BK-30-VA
KR-BK-45
KR-BK-45-VA
KR-BKVA-15
KR-BKVA-22
KR-BKVA-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Eigengewicht
(kg)

12.43 €

1 21 Arbeitstage 600.043

21.07 €

1 20 Arbeitstage 600.043

16.73 €

1 4 Arbeitstage 1600.132

27.82 €

1 4 Arbeitstage 3000.266

52.58 €

1 20 Arbeitstage 3000.278

58.98 €

1 4 Arbeitstage 6100.712

106.65 €

1 20 Arbeitstage 6100.725

38.49 €

1 4 Arbeitstage 600.043

43.30 €

1 20 Arbeitstage 1000.132

61.19 €

1 4 Arbeitstage 2000.278

Loading...

  1. 1

Technischer Support