Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Montageausrichtung | Spezifikationen | Schalterausführung | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Rohre | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Befestigungselement | Spezifikationen Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
48.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
39.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Verriegeln | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
41.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
42.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
42.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Verriegeln | L-Stecker ohne Verbindungsleitung | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
49.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
47.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
44.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | Für Verteiler | ||
53.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Mit Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
51.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Verriegeln | L-Stecker ohne Stecker | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
44.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Verriegeln | L-Stecker ohne Stecker | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | Für Verteiler | ||
51.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Verriegeln | L-Stecker ohne Stecker | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
42.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
52.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Verriegeln | L-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
52.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
44.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | Für Verteiler | ||
45.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | M-Steckverbinder mit Zuleitung (Länge: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | Für Verteiler | ||
52.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | M-Steckverbinder mit Zuleitung (Länge: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
39.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
50.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
47.27 € | 1 | 39 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
53.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Mit Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
51.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
44.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | Für Verteiler | ||
52.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | M-Steckverbinder mit Zuleitung (Länge: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | Mit Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
47.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 5 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
39.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 6 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | Für Verteiler | ||
46.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Keine Schmierung erforderlich | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 6 V DC | M | M3 | Direktleitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Ohne Befestigungselement | Für Gehäuseanschlüsse der P-, R- und A-Anschlüsse | ||
44.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
37.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | - | - | ||
40.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | - | ||
38.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
39.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
43.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | - | ||
41.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Verriegeln | Eingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mm | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
37.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
38.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | - | - | ||
49.94 € | 1 | auf Anfrage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | - | ||
41.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Verriegeln | L-Stecker ohne Stecker | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | - | ||
42.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | L-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | - | ||
49.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | L-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
40.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | L-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
40.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Verriegeln | L-Stecker mit Verbindungsleitung (Länge 300 mm) | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
38.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | M-Steckverbinder mit Zuleitung (Länge: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
37.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
49.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | - | ||
41.61 € | 1 | auf Anfrage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Verriegeln | M-Stecker ohne Stecker | Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte Ausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | - | - | ||
39.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Verriegeln | M-Stecker ohne Stecker | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
40.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 24 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | M-Steckverbinder mit Zuleitung (Länge: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
48.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel/Länge der Verbindungsleitung: 600 mm | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Überspannungsschutz | - | - | ||
45.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1 Konus | Direkt | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 12 V DC | M | M3 | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
38.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 3 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | M-Steckverbinder mit Zuleitung (Länge: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
36.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 5 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
36.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 5 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Verriegeln | Eingegossenes Kabel (Länge der Verbindungsleitung: 300 mm) | Art der Verriegelung, Schraubendreher betätigt | Ohne Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | - | - | ||
39.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 5 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
39.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 5 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Verbindungsleitung | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
39.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 6 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | L-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - | ||
39.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einheit für Verteilerbefestigung | Krümmerbasis | Niedervakuum kompatibel / Keine Schmierung erforderlich / Kein Kupfer, fluoropolymer-Werkstoff / Niedriger Strom | 2 Positionen, normalerweise geschlossen | 6 V DC | - | - | Untergrund-Leitungen | Keine Arretierung | M-Stecker ohne Stecker | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz | - | - |
Loading...
Ausführung | Magnetventile | Anzahl der Anschlüsse | Ventil mit 3 Anschlüssen | Anzahl der Magnetventile | Einfach |
---|---|---|---|---|---|
Status beim Ausschalten | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Antriebstyp | Linearbewegung, Spule | CV-Wert | 0.012 |
Dichtungsart | Weiche Dichtung | Nenndruck(MPa) | 0 bis 0.7 | CE-konform | CE-konformes Produkt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Montageausrichtung
Spezifikationen
Schalterausführung
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Rohre
Manueller Schalter
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Befestigungselement
Spezifikationen Anschluss
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften