Doppel-Zahnriemen / DT5 / PUR / Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GL03000006
GL03000008
GL03000010
GL03000012
GL03000016
GL03000020
GL03000025
GL03000032
GL03500006
GL03500008
GL03500010
GL03500012
GL03500016
GL03500020
GL03500025
GL03500032
GL04000006
GL04000008
GL04000010
GL04000012
GL04000016
GL04000020
GL04000025
GL04000032
GL04100006
GL04100008
GL04100010
GL04100012
GL04100016
GL04100020
GL04100025
GL04100032
GL04500006
GL04500008
GL04500010
GL04500012
GL04500016
GL04500020
GL04500025
GL04500032
GL04600006
GL04600008
GL04600010
GL04600012
GL04600016
GL04600020
GL04600025
GL04600032
GL04800006
GL04800008
GL04800010
GL04800012
GL04800016
GL04800020
GL04800025
GL04800032
GL05000006
GL05000008
GL05000010
GL05000012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wirklänge
(mm)
Breite
(mm)
Zähnezahl Gewicht
(kg)
Bezeichnung

8.76 €

1 3 Arbeitstage 3006600.0046 DT5 300

10.88 €

1 3 Arbeitstage 3008600.0068 DT5 300

12.86 €

1 3 Arbeitstage 30010600.00710 DT5 300

15.24 €

1 3 Arbeitstage 30012600.00912 DT5 300

18.84 €

1 3 Arbeitstage 30016600.01216 DT5 300

22.09 €

1 3 Arbeitstage 30020600.01420 DT5 300

27.09 €

1 3 Arbeitstage 30025600.01825 DT5 300

32.89 €

1 3 Arbeitstage 30032600.02332 DT5 300

11.94 €

1 3 Arbeitstage 3506700.0056 DT5 350

15.92 €

1 3 Arbeitstage 3508700.0078 DT5 350

19.93 €

1 3 Arbeitstage 35010700.00810 DT5 350

23.89 €

1 3 Arbeitstage 35012700.0112 DT5 350

31.85 €

1 3 Arbeitstage 35016700.01316 DT5 350

39.82 €

1 3 Arbeitstage 35020700.01720 DT5 350

49.75 €

1 3 Arbeitstage 35025700.02125 DT5 350

63.70 €

1 3 Arbeitstage 35032700.02732 DT5 350

12.63 €

1 3 Arbeitstage 4006800.0066 DT5 400

16.84 €

1 3 Arbeitstage 4008800.0088 DT5 400

21.05 €

1 3 Arbeitstage 40010800.0110 DT5 400

25.24 €

1 3 Arbeitstage 40012800.01212 DT5 400

33.68 €

1 3 Arbeitstage 40016800.01516 DT5 400

42.09 €

1 3 Arbeitstage 40020800.01920 DT5 400

52.61 €

1 3 Arbeitstage 40025800.02425 DT5 400

67.37 €

1 3 Arbeitstage 40032800.03132 DT5 400

8.76 €

1 3 Arbeitstage 4106820.0066 DT5 410

10.88 €

1 3 Arbeitstage 4108820.0088 DT5 410

12.86 €

1 3 Arbeitstage 41010820.0110 DT5 410

15.24 €

1 3 Arbeitstage 41012820.01212 DT5 410

18.84 €

1 3 Arbeitstage 41016820.01616 DT5 410

22.09 €

1 3 Arbeitstage 41020820.0220 DT5 410

27.09 €

1 3 Arbeitstage 41025820.02525 DT5 410

34.08 €

1 3 Arbeitstage 41032820.03132 DT5 410

12.63 €

1 3 Arbeitstage 4506900.0066 DT5 450

16.84 €

1 3 Arbeitstage 4508900.0098 DT5 450

21.05 €

1 3 Arbeitstage 45010900.01110 DT5 450

25.24 €

1 3 Arbeitstage 45012900.01312 DT5 450

33.68 €

1 3 Arbeitstage 45016900.01716 DT5 450

42.09 €

1 3 Arbeitstage 45020900.02220 DT5 450

52.61 €

1 3 Arbeitstage 45025900.02725 DT5 450

67.37 €

1 3 Arbeitstage 45032900.03532 DT5 450

8.76 €

1 3 Arbeitstage 4606920.0076 DT5 460

11.06 €

1 3 Arbeitstage 4608920.0098 DT5 460

13.00 €

1 3 Arbeitstage 46010920.01110 DT5 460

15.59 €

1 3 Arbeitstage 46012920.01312 DT5 460

19.49 €

1 3 Arbeitstage 46016920.01816 DT5 460

22.37 €

1 3 Arbeitstage 46020920.02220 DT5 460

27.56 €

1 3 Arbeitstage 46025920.02825 DT5 460

34.47 €

1 3 Arbeitstage 46032920.03532 DT5 460

8.89 €

1 3 Arbeitstage 4806960.0076 DT5 480

11.06 €

1 3 Arbeitstage 4808960.0098 DT5 480

13.06 €

1 3 Arbeitstage 48010960.01210 DT5 480

15.65 €

1 3 Arbeitstage 48012960.01412 DT5 480

19.64 €

1 3 Arbeitstage 48016960.01816 DT5 480

22.55 €

1 3 Arbeitstage 48020960.02320 DT5 480

27.56 €

1 3 Arbeitstage 48025960.02925 DT5 480

34.88 €

1 3 Arbeitstage 48032960.03732 DT5 480

13.65 €

1 3 Arbeitstage 50061000.0076 DT5 500

18.20 €

1 3 Arbeitstage 50081000.018 DT5 500

22.75 €

1 3 Arbeitstage 500101000.01210 DT5 500

27.30 €

1 3 Arbeitstage 500121000.01412 DT5 500

Loading...

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 3.4 Material Polyurethan Teilung(mm) 5
Zugstrang Stahl Wickelnase nein Norm DIN 7721

Technischer Support