Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G41M030010-[1-30/1] |
G41M030012-[1-30/1] |
G41M030015-[1-30/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 10 | 0.023 | 0.023 | S3M 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 12 | 0.0276 | 0.0276 | S3M 120 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 15 | 0.0345 | 0.0345 | S3M 150 |
Loading...
Höhe(mm) | 1.9 | Material | Neoprene | Teilung(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Zugstrang | Glas | Wickelnase | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften