Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GBM0025-[1-30/1] |
GBM0031-[1-30/1] |
GBM0037-[1-30/1] |
GBM0050-[1-30/1] |
GBM0075-[1-30/1] |
GBMU0037-[1-30/1] |
GBMU0100-[1-30/1] |
GBMU0200-[1-30/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenlänge (m) | Breite (mm) | Breite (Zoll) | Material | Zugstrang | Wickelnase | Gewicht / m (kg) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 6.35 | 1/4 | Neoprene | Glas | nein | 0.015 | 0.015 | XL - 025 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 794 | 5/16 | Neoprene | Glas | nein | 0.018 | 0.018 | XL - 031 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 9.53 | 3/8 | Neoprene | Glas | nein | 0.022 | 0.022 | XL - 037 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 127 | 1/2 | Neoprene | Glas | nein | 0.029 | 0.029 | XL - 050 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 19.05 | 3/4 | Neoprene | Glas | nein | 0.042 | 0.042 | XL - 075 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 9.53 | 3/8 | Polyurethan | Stahl | ja | 0.02 | 0.02 | XL - 037 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 254 | 1 | Polyurethan | Stahl | ja | 0.06 | 0.06 | XL - 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 1 ~ 30 | 508 | 2 | Polyurethan | Stahl | ja | 0.12 | 0.12 | XL - 200 |
Loading...
Höhe(mm) | 2.3 | Teilung(mm) | 5.08 | Norm | keine |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenlänge(m)
Breite(mm)
Breite(Zoll)
Material
Zugstrang
Wickelnase
Gewicht / m(kg)
Optionale Eigenschaften