Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Riemenbreite | Zähnezahl | Typ | Wirkdurchmesser Dw (mm) | Außendurchmesser Da (mm) | Gewicht (kg) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 12 | 6F | 38.2 | 36.35 | 0.08 | 31 AT10/12-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 15 | 6F | 47.75 | 45.9 | 0.116 | 31 AT10/15-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 16 | 6F | 50.93 | 49.05 | 0.134 | 31 AT10/16-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 18 | 6F | 57.29 | 55.45 | 0.167 | 31 AT10/18-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 19 | 6F | 60.48 | 58.6 | 0.184 | 31 AT10/19-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 20 | 6F | 63.66 | 61.8 | 0.208 | 31 AT10/20-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 22 | 6F | 70.03 | 68.15 | 0.253 | 31 AT10/22-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 24 | 6F | 76.39 | 74.55 | 0.288 | 31 AT10/24-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 25 | 6F | 79.58 | 77.7 | 0.31 | 31 AT10/25-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 26 | 6F | 82.76 | 80.9 | 0.357 | 31 AT10/26-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 27 | 6F | 85.95 | 84.1 | 0.364 | 31 AT10/27-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 28 | 6F | 89.13 | 87.25 | 0.401 | 31 AT10/28-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 30 | 6F | 95.49 | 93.65 | 0.441 | 31 AT10/30-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 32 | 6F | 101.86 | 100 | 0.493 | 31 AT10/32-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 36 | 6F | 114.59 | 112.75 | 0.623 | 31 AT10/36-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 40 | 6F | 127.32 | 125.45 | 0.767 | 31 AT10/40-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 44 | 6 | 140.06 | 138.2 | 0.993 | 31 AT10/44-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 48 | 6 | 152.78 | 150.95 | 1.09 | 31 AT10/48-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 16 | 60 | 6 | 190.98 | 189.1 | 1.71 | 31 AT10/60-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 12 | 6F | 38.2 | 36.35 | 0.112 | 40 AT10/12-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 15 | 6F | 47.75 | 45.9 | 0.152 | 40 AT10/15-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 16 | 6F | 50.93 | 49.05 | 0.176 | 40 AT10/16-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 18 | 6F | 57.29 | 55.45 | 0.224 | 40 AT10/18-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 19 | 6F | 60.48 | 58.6 | 0.247 | 40 AT10/19-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 20 | 6F | 63.66 | 61.8 | 0.276 | 40 AT10/20-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 22 | 6F | 70.03 | 68.15 | 0.337 | 40 AT10/22-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 24 | 6F | 76.39 | 74.55 | 0.392 | 40 AT10/24-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 25 | 6F | 79.58 | 77.7 | 0.422 | 40 AT10/25-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 26 | 6F | 82.76 | 80.9 | 0.477 | 40 AT10/26-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 27 | 6F | 85.95 | 84.1 | 0.536 | 40 AT10/27-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 28 | 6F | 89.13 | 87.25 | 0.54 | 40 AT10/28-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 30 | 6F | 95.49 | 93.65 | 0.64 | 40 AT10/30-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 32 | 6F | 101.86 | 100 | 0.693 | 40 AT10/32-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 36 | 6F | 114.59 | 112.75 | 0.873 | 40 AT10/36-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 40 | 6F | 127.32 | 125.45 | 1.067 | 40 AT10/40-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 44 | 6 | 140.06 | 138.2 | 1.35 | 40 AT10/44-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 48 | 6 | 152.78 | 150.95 | 1.516 | 40 AT10/48-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 25 | 60 | 6 | 190.98 | 189.1 | 2.339 | 40 AT10/60-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 18 | 6F | 57.29 | 55.45 | 0.253 | 47 AT10/18-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 19 | 6F | 60.48 | 58.6 | 0.286 | 47 AT10/19-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 20 | 6F | 63.66 | 61.8 | 0.322 | 47 AT10/20-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 22 | 6F | 70.03 | 68.15 | 0.393 | 47 AT10/22-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 24 | 6F | 76.39 | 74.55 | 0.475 | 47 AT10/24-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 25 | 6F | 79.58 | 77.7 | 0.527 | 47 AT10/25-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 26 | 6F | 82.76 | 80.9 | 0.564 | 47 AT10/26-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 27 | 6F | 85.95 | 84.1 | 0.602 | 47 AT10/27-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 28 | 6F | 89.13 | 87.25 | 0.642 | 47 AT10/28-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 30 | 6F | 95.49 | 93.65 | 0.74 | 47 AT10/30-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 32 | 6F | 101.86 | 100 | 0.844 | 47 AT10/32-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 36 | 6F | 114.59 | 112.75 | 1.083 | 47 AT10/36-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 40 | 6F | 127.32 | 125.45 | 1.317 | 47 AT10/40-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 44 | 6 | 140.06 | 138.2 | 1.611 | 47 AT10/44-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 48 | 6 | 152.78 | 150.95 | 1.931 | 47 AT10/48-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 60 | 6 | 190.98 | 189.1 | 3.004 | 47 AT10/60-0 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 18 | 6F | 57.29 | 55.45 | 0.422 | 66 AT10/18-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 19 | 6F | 60.48 | 58.6 | 0.466 | 66 AT10/19-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 20 | 6F | 63.66 | 61.8 | 0.52 | 66 AT10/20-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 22 | 6F | 70.03 | 68.15 | 0.57 | 66 AT10/22-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 24 | 6F | 76.39 | 74.55 | 0.736 | 66 AT10/24-2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 25 | 6F | 79.58 | 77.7 | 0.766 | 66 AT10/25-2 |
Loading...
Teilung(mm) | 10 | Material | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Riemenbreite
Zähnezahl
Typ
Wirkdurchmesser Dw(mm)
Außendurchmesser Da(mm)
Optionale Eigenschaften