Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
227-U |
227-U-L |
227-UB |
227-UB-L |
227-USS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Basis Montage Ausführung | Maximale Haltekraft (N) | Grundwerkstoff | Höhe unter Spannarm (mm) | Spannarmlänge (mm) | Spannarmausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.54 € | 1 | Verfügbar | 2 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 2220 | Stahl | 31.8 | 67.3 | U-Spannarm | |
45.43 € | 1 | Verfügbar | 90 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 2220 | Stahl | 31.8 | 60.7 | offener Spannarm | |
37.54 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 2220 | Stahl | 36.8 | 67.3 | U-Spannarm | |
45.43 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | Gerade Grundplatte | 2220 | Stahl | 36.8 | 60.7 | offener Spannarm | |
71.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Grundplatte mit Flansch | 2670 | Rostfreier Stahl | 32.5 | 67.6 | U-Spannarm |
Loading...
Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) | 91 | Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) | 56 | Zusatzverriegelung | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Handgriff | Horizontal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Basis Montage Ausführung
Maximale Haltekraft(N)
Grundwerkstoff
Höhe unter Spannarm(mm)
Spannarmlänge(mm)
Spannarmausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften