Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
245-U
Basis Montage Ausführung | Grundplatte mit Flansch | Maximale Haltekraft(N) | 4450 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Höhe unter Spannarm(mm) | 55.6 | Spannarmlänge(mm) | 124 | Spannarm Öffnungswinkel (+10°)(°) | 105 |
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)(°) | 74 | Zusatzverriegelung | No / Nein | Spannarmausführung | U-Bar / U-Spannarm |
Handgriff | Horizontal |
Sie befinden sich auf der Seite für Horizontal-Kniehebelspanner 245, die Teilenummer ist 245-U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 245-U.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften