Pneumatische Kraftzylinder K

Pneumatische Kraftzylinder K
Destaco Pneumatik-Kraftzylinder der K Serie verfügen über eine Kolbenstange mit Außengewinde und können eine Stangenkraft von bis zu 13.000 lbf. (60 kN) in einem einzelnen doppeltwirkenden, rein pneumatischen Zylinder erreichen. Der Betrieb basiert auf dem Keil-Hebel-Prinzip. Diese doppeltwirkenden Zylinder verfügen über einen zweistufigen Hub: den Anstellhub zum Zurücklegen einer bestimmten Entfernung und den Krafthub mit einer verstärkten Kraft auf kurze Distanz (6–7 mm). Die Stangenkraft im Bereich des Anstellhubs entspricht der eines herkömmlichen pneumatischen Zylinders, wohingegen die Stangenkraft im Bereich des Krafthubs einen mechanischen Vorteil von bis zu 10:1 darstellt. Der Pneumatik-Kraftzylinder eignet sich perfekt als Kraftquelle für Werkzeuge und Geräte bei folgenden Anwendungen: Spannen, Lochen, Stanzen, Ausklinken, Prägen, Nieten, Pressen und Durchsetzfügen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1000-15-7-1
K1000-15-7-A
K1000-30-7-1
K1000-30-7-A
K1000-50-7-1
K1000-50-7-A
K1000-70-7-1
K1000-70-7-A
K1000-120-7-1
K1000-120-7-A
K1000-120-7-AOS
K1000-197-10-1
K1000-200-7-1
K1000-200-7-A
K1000-200-7-K
K1000-250-7-1
K3000-15-6-1
K3000-15-6-A
K3000-30-6-1
K3000-30-6-A
K3000-50-6-1
K3000-50-6-A
K3000-70-6-1
K3000-70-6-A
K3000-70-6-AOS
K3000-120-6-1
K3000-120-6-A
K3000-200-6-1
K3000-200-6-A
K3000-200-6-K
K3000-250-6-1
K400-15-6-1
K400-15-6-A
K400-15-6-AOS
K400-30-6-1
K400-30-6-A
K400-30-6-AOS
K400-50-6-1
K400-50-6-A
K400-50-6-K
K400-70-6-1
K400-70-6-A
K400-70-6-K
K400-120-6-1
K400-120-6-A
K400-200-6-1
K400-200-6-A
K4500-15-6-1
K4500-15-6-A
K4500-30-6-1
K4500-30-6-A
K4500-50-6-1
K4500-50-6-A
K4500-70-6-1
K4500-70-6-A
K4500-70-6-K
K4500-120-6-1
K4500-120-6-A
K4500-200-6-1
K4500-200-6-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anstellhub
(mm)
Max. Spannkraft
(N)
Zylinder Durchmesser
(mm)
Krafthub
(mm)
Hubfrequenz abhängig vom Gesamthub
(pro Minute)
End-Positionsabfrage mittels Magnetfeld Sensor

2,844.78 €

1 30 Arbeitstage 15100006375 bis 30Nein

3,157.05 €

1 30 Arbeitstage 15100006375 bis 30Ja

2,844.78 €

1 30 Arbeitstage 30100006375 bis 30Nein

3,208.70 €

1 30 Arbeitstage 30100006375 bis 30Ja

2,844.78 €

1 30 Arbeitstage 50100006375 bis 30Nein

3,234.55 €

1 30 Arbeitstage 50100006375 bis 30Ja

2,924.47 €

1 30 Arbeitstage 70100006375 bis 30Nein

3,337.95 €

1 30 Arbeitstage 70100006375 bis 30Ja

3,157.05 €

1 30 Arbeitstage 120100006375 bis 30Nein

3,622.19 €

1 30 Arbeitstage 120100006375 bis 30Ja

3,372.41 €

1 30 Arbeitstage 120-----

3,982.92 €

1 30 Arbeitstage 197-----

3,258.26 €

1 30 Arbeitstage 200100006375 bis 30Nein

3,777.24 €

1 30 Arbeitstage 200100006375 bis 30Ja

3,777.24 €

1 30 Arbeitstage 200-----

5,328.01 €

1 30 Arbeitstage 250-----

4,353.94 €

1 30 Arbeitstage 15300008565 bis 25Nein

5,007.75 €

1 30 Arbeitstage 15300008565 bis 25Ja

3,958.17 €

1 30 Arbeitstage 30300008565 bis 25Nein

4,604.17 €

1 30 Arbeitstage 30300008565 bis 25Ja

3,958.17 €

1 30 Arbeitstage 50300008565 bis 25Nein

5,093.02 €

1 30 Arbeitstage 50300008565 bis 25Ja

4,085.19 €

1 30 Arbeitstage 50300008565 bis 25Nein

5,263.58 €

1 30 Arbeitstage 50300008565 bis 25Ja

5,083.57 €

1 30 Arbeitstage 50-----

4,474.97 €

1 30 Arbeitstage 120300008565 bis 25Nein

5,775.24 €

1 30 Arbeitstage 120300008565 bis 25Ja

4,707.56 €

1 30 Arbeitstage 200300008565 bis 25Nein

5,665.85 €

1 30 Arbeitstage 200300008565 bis 25Ja

6,232.43 €

1 30 Arbeitstage 200-----

6,608.69 €

1 30 Arbeitstage 250-----

1,016.48 €

1 30 Arbeitstage 1540004065 bis 30Nein

1,313.66 €

1 30 Arbeitstage 1540004065 bis 30Ja

1,098.31 €

1 30 Arbeitstage 15-----

1,016.48 €

1 30 Arbeitstage 3040004065 bis 30Nein

1,471.06 €

1 30 Arbeitstage 304004065 bis 30Ja

1,055.24 €

1 30 Arbeitstage 30-----

1,118.11 €

1 30 Arbeitstage 5040004065 bis 30Nein

1,471.06 €

1 30 Arbeitstage 504004065 bis 30Ja

1,471.06 €

1 30 Arbeitstage 50-----

1,148.89 €

1 30 Arbeitstage 7040004065 bis 30Nein

1,530.30 €

1 30 Arbeitstage 7040004065 bis 30Ja

1,530.30 €

1 30 Arbeitstage 70-----

1,208.14 €

1 30 Arbeitstage 12040004065 bis 30Nein

1,620.32 €

1 30 Arbeitstage 12040004065 bis 30Ja

1,324.21 €

1 30 Arbeitstage 20040004065 bis 30Nein

1,824.01 €

1 30 Arbeitstage 20040004065 bis 30Ja

6,260.92 €

1 25 Arbeitstage 154500010065 bis 25Nein

6,260.24 €

1 25 Arbeitstage 154500010065 bis 25Ja

6,260.92 €

1 25 Arbeitstage 304500010065 bis 25Nein

6,945.49 €

1 25 Arbeitstage 304500010065 bis 25Ja

5,691.72 €

1 25 Arbeitstage 504500010065 bis 25Nein

6,337.76 €

1 25 Arbeitstage 504500010065 bis 25Ja

6,429.05 €

1 25 Arbeitstage 704500010065 bis 25Nein

5,185.98 €

1 25 Arbeitstage 704500010065 bis 25Ja

5,185.98 €

1 25 Arbeitstage 70-----

5,973.78 €

1 25 Arbeitstage 1204500010065 bis 25Nein

6,749.08 €

1 25 Arbeitstage 1204500010065 bis 25Ja

6,234.37 €

1 25 Arbeitstage 2004500010065 bis 25Nein

7,909.59 €

1 25 Arbeitstage 2004500010065 bis 25Ja

Loading...

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(℃) -5::75 Betriebsdruck(MPa) 0.3::0.6 Produkt Typen Kolbenstange mit Außengewinde

Technischer Support