Kompaktzylinder mit Linearführung Serie MXZ (Teilenummern - CAD Download)

Kompaktzylinder mit Linearführung Serie MXZ
[Eigenschaften]
-kompakte Gesamtlänge: 49,5 mm, Breite: 30 mm
• Durch die Montage einer Linearführung auf dem Zylinder kann der Arbeitsaufwand für Konstruktion und Montage reduziert werden.
• Er unterstützt das Anhalten/Positionieren und Spannen von leichten Werkstücken wie z.B. elektronischen Leiterplatten
• Anschlussposition kann gewählt werden
• Autoschalter kann an 3 Seiten montiert werden

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Detaillierte Formen finden Sie im Katalog.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MXZ12-30L

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
MXZ12-30L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Customized specification (port positions) Befestigungsschraube Steckverbinder Ausführung Position des Betriebsanschlusses

229.68 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenGeführt1230StandardStandard5~ 600.1~ 0.7Mit BefestigungsschraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)----OhneVorderseite

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder mit Linearführung Serie MXZ, die Teilenummer ist MXZ12-30L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXZ12-30L.

Produktvarianten

Teilenummer
MXZ12-15L
MXZ12-15L-M9BS
MXZ12-20
MXZ12-5
MXZ12-5L
MXZ12L-10
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Betriebsdruck
(MPa)
Body Options Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Customized specification (port positions) Befestigungsschraube Steckverbinder Ausführung Position des Betriebsanschlusses

212.60 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenGeführt1215StandardStandard5~ 600.1~ 0.7Mit BefestigungsschraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)----OhneVorderseite

243.61 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenGeführt1215StandardStandard5~ 600.1~ 0.7Mit BefestigungsschraubeM9B0.51--OhneVorderseite

217.79 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenGeführt1220StandardStandard5~ 600.1~ 0.7Ohne MontagebolzenOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)----OhneVorderseite

201.05 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenGeführt125StandardStandard5~ 600.1~ 0.7Ohne MontagebolzenOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)----OhneVorderseite

201.40 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenGeführt125StandardStandard5~ 600.1~ 0.7Mit BefestigungsschraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)----OhneVorderseite

206.60 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenGeführt1210StandardStandard5~ 600.1~ 0.7Ohne MontagebolzenOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)----OhneLinke Seite

Technischer Support