Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSMS-3 |
QSMS-4 |
QSMS-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | 4 Arbeitstage | 1,7 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 153375 | 3 | ||
4.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,2 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 153376 | 6 | ||
4.37 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,7 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 153377 | 9 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10::80 | Werkstoff Gehäuse | Messing, vernickelt | Baugröße | Mini |
---|---|---|---|---|---|
Gebindegröße | 10 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften