Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAML-CP-90-HP3-G1 |
PAML-CP-90-HP3-G12 |
PAML-CP-90-HP3-G14 |
PAML-CP-90-HP3-G34 |
PAML-CP-90-HP3-G114 |
PAML-CP-186-HP3-G2 |
PAML-CP-186-HP3-G14 |
PAML-CP-186-HP3-G112 |
PAML-CP-186-HP3-G114 |
PAML-CP-186-HP3-G212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Baugröße | Nennweite (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1 | G1 | 90 | 36 | 1651543 | 730 | ||
701.69 € | 1 | auf Anfrage | G1/2 | G1/2 | 90 | 36 | 1651541 | 770 | ||
704.98 € | 1 | auf Anfrage | G1/4 | G1/4 | 90 | 36 | 1651540 | 800 | ||
712.72 € | 1 | auf Anfrage | G3/4 | G3/4 | 90 | 36 | 1651542 | 750 | ||
887.42 € | 1 | auf Anfrage | G1 1/4 | G1 1/4 | 90 | 36 | 1448978 | 500 | ||
1,038.12 € | 1 | auf Anfrage | G2 | G2 | 186 | 54 | 1629298 | 4400 | ||
1,038.12 € | 1 | auf Anfrage | G1/4 | G1/4 | 186 | 54 | 1629300 | 4700 | ||
1,038.12 € | 1 | auf Anfrage | G1 1/2 | G1 1/2 | 186 | 54 | 1629297 | 4500 | ||
1,038.12 € | 1 | auf Anfrage | G1 1/4 | G1 1/4 | 186 | 54 | 1629296 | 4600 | ||
1,038.12 € | 1 | auf Anfrage | G2 1/2 | G2 1/2 | 186 | 54 | 1629299 | 4900 |
Loading...
Temperatur (Betriebsbereich)(°C) | 5::60 | Werkstoff Dichtungen | NBR | Werkstoff Schrauben | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Anschlussplatte | Aluminium-Knetlegierung | Min. Betriebsdruck(bar) | 0 | Max. Betriebsdruck(bar) | 50 |
Min. Mediumstemperatur(°C) | 5 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 |
Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Baugröße
Nennweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften