Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KD4-1/2-A |
KD4-1/2-I |
KD4-1/4-A |
KD4-1/4-I |
KD4-3/8-A |
KD4-3/8-I |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Normalnenndurchfluss (l/min) | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Außengewinde G1/2 | 1301 | 32,5 | 2145 | 78 | ||
11.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,2 | Innengewinde G1/2 | 1305 | 32,5 | 531638 | 86 | ||
11.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | Außengewinde G1/4 | 1260 | 9,5 | 2143 | 57 | ||
11.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,2 | Innengewinde G1/4 | 1130 | 9,5 | 531636 | 88 | ||
11.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Außengewinde G3/8 | 1274 | 21,5 | 2144 | 62 | ||
11.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7,2 | Innengewinde G3/8 | 1350 | 21,5 | 531637 | 82 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmedium | Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - Low corrosion stress |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Normalnenndurchfluss(l/min)
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften