Zylinder-Aufsteckflansch / DARF Serie

Zylinder-Aufsteckflansch / DARF Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DARF-Q12-12
DARF-Q12-25
DARF-Q12-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

27.38 €

1 4 Arbeitstage 121,4488622115

34.25 €

1 3 Arbeitstage 251,2488622360

41.08 €

1 4 Arbeitstage 322,9488622492

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur (Betriebsbereich)(°C) 0::60 Werkstoff Schrauben Stahl, verzinkt Werkstoff Flansch Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support